Klemmen en clips
Filter toegepast: 1
Producten | 14 resultaten (91 artikelen)

Leiding-/kabelklem
Tweedelige beugelset om kabel/buis te bevestigen aan C klemmen of E5 profiel.

Druk de kabelklem naar binnen
Eenvoudig gereedschapsloos te installeren leidingsteun van verenstaal die stabiliteit en zekerheid biedt. Zorgt voor de juiste tussenruimte om het uitlijnen van elektriciteitskasten te vergemakkelijken, waardoor extra stappen tijdens de installatie overbodig worden.

C-EC-kabel naar veerklem
Kabelklem om kabels rechtstreeks aan strut profielen to bevestigen.

Multifunctionele C-klem
Multi-functionele balkklem, geschik voor dikke flenzen (tot 45mm) en combineerbaar met andere elementen zoals de CR beugels voor bevestiging van kabels/leidingen.

Sluit de buis/pijpklem met een klik
Eenvoudig te plaatsen, snap to close conduit support that provides stabilitiy and secureness. Provides the proper spacing to facilitate electrical box alignment, thus eliminating additional steps during installation.

Flensbeschermer voor multifunctionele C-klem
Flensbeschermingsplaatje om beschadiging van coating of laklaag op flenzen waarop C klemmen bevestigd worden te vermijden.

Bout dicht buis/leidingklem
Gemakkelijk in gebruik, bolt to close conduit and pipe support. Captured hardware facilitates worry-free installation.

C-EU enkele kabel naar flensklem
Effectieve kabelondersteuning en bevestiging aan structurele stalen balk en ronde elementen. Gemakkelijk te installeren, hardware is geïntegreerd om problemen met losse onderdelen te elimineren.

Vierkante moer voor multifunctionele C-klem
Vierkantsmoer, geschikt voor gebruik in combinatie met C klemmen. Door de breedte van deze moer zal zij niet roteren bij installatie.

Druk de buis naar de klem van de kabelgoot in
Eenvoudig te installeren, gereedschapsloze, verenstalen leidingondersteuning die stabiliteit en zekerheid biedt voor leiding aan leidingtoepassingen. Ideale afstandhouder tussen verschillende stalen leidingen.

C-ES-kabel naar verticale flensklem
Effectieve kabelondersteuning en bevestiging aan structurele stalen balk en ronde elementen. Gemakkelijk te installeren, hardware is geïntegreerd om problemen met losse onderdelen te elimineren.

Beschermplaat C-GW-kabel
Biedt extra bescherming aan kabelinstallaties door het ondersteuningsgebied langs de kabel te vergroten. Geweldig accessoire voor het assortiment kabelklemmen.