Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

TTSIM-1 Sensor Interface Module Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

TTSIM-1 Sensor Interface Module

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 1500 m (5000 ft) of sensor cable. It can communicate details of leaks to a variety host monitoring systems including a TraceTek TTDM-128, TT-TS12, a PLC, DCS or Building Management System using standard protocols. It is well suited to applications where large areas are being monitored, or long sensor circuit lengths are required. Available in 24 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc..

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Details

Kenmerken

Specificaties

Diepte 2.28 in
Breedte 2.76 in
Hoogte 3.39 in
Bedrijfstemperatuur 32 – 122 °F
Diepte 58 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 86 mm
Bedrijfstemperatuur 0 – 50 °C
Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing