TCON-CSD/20 Electronic Controller
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
TCON-CSD/20 Electronic Controller
nVent RAYCHEM TCON-CSD/20 is a compact digital surface sensing thermostat for simple ON/OFF temperature control in non-hazardous areas. The temperature is measured through a sensor and shown on a LCD display. Output relay status is signaled via LED.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Simple to install and operate: DIN rail mounting, commissioned and operated via three soft key push buttons on the front panel
- Robust, compact and space saving
- Adjustable set point: -200 °C to +500 °C
- Time-delay after initial power up: can be used to avoid peak demands on power during start-up
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.