Relay Module Base Unit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Relay Module Base Unit
nVent RAYCHEM TraceTek TT-NRM-BASE is a base unit with power supply, communication interface, DIN rail and end blocks, and a relay output module. The relay module contains 2 independently addressable relays. Suitable for nVent RAYCHEM Tracetek TTDM-128 or TT-TS12 leak detection panels.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Expandable: up to 16 relay modules can be installed on each base unit, and up to 10 base units can be connected to a single TTDM-128 or TT-TS12 for a total of 320 individual alarm relays
- Versatile: can be installed in large panels, or wall mounted in its own optional enclosure; centrally located with the TTDM-128 or TT-TS12, or distributed throughout the leak detection network to minimize wiring costs
- Can be used to operate valves, control audible or visual alarms, or interface with other control systems
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.