Reflecta Underfloor Insulation and Heat Spreading Board
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Reflecta Underfloor Insulation and Heat Spreading Board
nVent RAYCHEM T2Reflecta is an underfloor heating insulation and heat spreading board used with T2Red heating cable to improve energy efficiency and optimise comfort. Suitable for renovation and new build. Available in 1 m² and 3 m² packs.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Simple installation
- Energy efficient, no downward heat loss
- Improved comfort: faster heat up and even heat distribution, due to aluminium layer
- Reliable during long life: 12 to 20 year total care warranty available, no maintenance required
Specificaties
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.