Raystat-V5 Control Unit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Raystat-V5 Control Unit
nVent RAYCHEM RAYSTAT V5 is an electronic line sensing or proportional ambient sensing (PASC) controller for self-regulating heating cables. Wall mountable for outdoor location, it measures ambient temperature and determines the cycle time when the heating cables will be energized, resulting in very significant energy savings.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Easy set-up and programming
- Flexible temperature control for pipe temperature line sensing or ambient temperature sensing
- Proportional ambient sensing control (PASC) algorithm for enhanced energy savings in ambient sensing mode
- Alarm relay with change over contact to signal power, temperature or communication problems
- Pipe temperature monitoring, with high and low temperature alarm
- Offsite configurable: can be set up prior to final installation
- Reliable during long life: 6 year extended product warranty available
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.