Raystat EX-02 Mechanical Thermostat
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Raystat EX-02 Mechanical Thermostat
nVent RAYCHEM Raystat-EX-02 is a hazardous area mechanical surface sensing thermostat providing temperature control for heating cables. Switching temperature range -4 °C to 163 °C, adjustable externally to the Ex enclosure by a dial mounted under a bolted-on cover and seal. Switching current capacity is 22 A.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Simple to install and operate: supplied with 3 m long stainless steel fluid filled bulb and capillary, single cable entry through 3/4" NPT thread with nVent RAYCHEM cable glands available to suit non-armoured/armoured cables
- Energy saving, line-sensing electronic control thermostat
- Adjustable set point: -4 °C to 163 °C (externally to the Ex enclosure by dial mounted under bolted-on cover and seal)
- Direct switching, maximum current 16 A, 230 VAC: single pole change-over with volt-free contacts, SPDT
- Lightweight cast aluminium with stainless steel fittings, can be pipe mounted using nVent RAYCHEM support brackets or surface mounted
Specificaties
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.