Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

NGC-40 Series, Control Module

The nVent RAYCHEM NGC-40-HTC (for single-phase heaters) and NGC-40-HTC3 (for three-phase heaters) modules are used to control either a solid-state relay or contactor within the NGC-40 control and monitoring system. This module also has one alarm output and one digital input. The alarm output can be used to control an external annunciator. The digital input is programmable and may be used for various functions such as forcing outputs on and off. Other features of this module include ground-fault and line current sensing for both HTC and HTC3. The front panel of the HTC module has LED indicators for various status conditions. The front panel also provides a ground-fault and heater test button.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Details

Kenmerken

Specificaties

Spanningswaarde 24 V
Bedrijfstemperatuur −40 to 149 °F
Bedrijfstemperatuur −40 to 65 °C
Type nominale spanning DC
Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing