Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

A10000471 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

NGC-30 Series, Voltage Sensing Module

nVent RAYCHEM NGC-30 Series - Voltage Sensing Module is a card rack board module that monitors the actual voltage being used by the NGC-30-CRM/CRMS.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Details

Kenmerken

Specificaties

Hoogte 3.54 in
Breedte 9.76 in
Spanningswaarde 12 V
Hoogte 89.9 mm
Breedte 248 mm
Bedrijfstemperatuur −40 to 140 °F
Bedrijfstemperatuur −40 to 60 °C
Type nominale spanning DC
Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing