HWAT-T55 Thermostat
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
HWAT-T55 Thermostat
nVent RAYCHEM HWAT-T55 is an energy efficient thermostat for use in nVent RAYCHEM HWAT self-regulating single pipe hot water systems, in small pipe networks or for branch lines.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Simple to install and operate: digital display for temperature and alarm, 35 mm DIN-Rail mountable
- Energy saving: 3 operating modes ON/ECO/OFF; with HWAT-L the system can be switched ON/OFF during absence periods, with HWAT-M/R there are three preset temperatures 55/50/45 °C, integrated clock and energy savings (ECO) for off-peak usage
- System monitoring through high temperature alarm: if a temperature over 66 °C is measured the system will be switched off to avoid scalding and calcification
- System monitoring through low temperature alarm: to avoid unnecessary energy consumption when hot water storage problems occur
- Reliable during long life: 6 year extended product warranty available, maintenance free
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.