HWAT-ECO Electronic Control Unit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
HWAT-ECO Electronic Control Unit
nVent RAYCHEM HWAT-ECO is an energy efficient control and monitoring unit for nVent RAYCHEM HWAT self-regulating single pipe hot water systems. It provides flexible temperature control and additional energy savings, with integrated functions that lower the maintain temperature during low use periods.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Video
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Energy saving: additional savings up to 21%
- Energy saving: 7 specific building type programs with typical ‘on’ and ‘off’ modes for these buildings, integrated clock function to define ‘on’ and ‘off’ times
- Easy to connect and to operate: large, colored touch screen
- Pre-set up in power-off mode by external power bank/charger via USB connection
- In-wall or panel mounted
- Alarm relay with changeover contact to signal power, temperature or communication problems
Specificaties
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.