Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

A10000024 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

EM2-XR Connection And End Seal Kit For Junction Box

nVent RAYCHEM EM2-XR CE32-02 is a connection and end seal kit for use when circuits are greater than 32 A and the cold lead cable is limited to 5 m. In this case, an intermediate connection is made to a junction box.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing