VIA-DU-20 Control Unit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
VIA-DU-20 Control Unit
This product is currently being phased out, to be replaced by the all-new Elexant 650c-Modbus. nVent RAYCHEM VIA-DU-20 is an energy efficient control unit for ramp heating, surface snow melting and de-icing applications. Equipped with ground temperature and moisture sensors, the system is only energised when these are both activated. An optional ambient temperature sensor is available, for identifying risk of freezing rain.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Simple and fast to install and operate
- Energy saving: circuits energized only when ground temperature and moisture sensors are activated
- BMS connection and alarm contacts for remote alarm function
- Reliable during long life: 6 year extended product warranty available, maintenance free
Specificaties
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.