Complete Toolbox for PI Heaters, 4-25 mm²
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Complete Toolbox for PI Heaters, 4-25 mm²
nVent RAYCHEM PI-TOOL-SET-02 is a handy tool box containing all materials required to connect polymer insulated (PI) heating cables to a suitable cold lead and also to splice two PI heating cables (4-25 mm²). In addition to the crimp tool and dies, the kit contains a variety of crimps.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Includes pneumatical crimp tool and appropriate dies to execute connections of 4 mm² and larger
- Includes crimps types PI-CRP-07 to PI-CRP-24
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.