NGC-40 Series, Power Distribution and Supply Panel
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
NGC-40 Series, Power Distribution and Supply Panel
nVent RAYCHEM NGC-40 Panel Solution is a multipoint electronic control, monitoring and power distribution system with a unique single-point controller architecture, providing the most reliable central control and monitoring solution for your heat management system. Supporting up to 32 circuits per panel, the system offers fully flexible configuration and individual single-phase and three-phase controllers with SIL2 safety temperature limiters. System status and faults are reported to the user, displayed on the nVent RAYCHEM Touch 1500 user interface or remotely using nVent RAYCHEM Supervisor software.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Easy to install, configure and operate
- Extensive control, monitoring, alarm and power distribution capabilities
- Modular, providing configuration and component flexibility: optimizing project specific needs and costs
- Comprehensive communications, system status and faults are reported with messages and alarms: optimizing maintenance and recovery time
Specifiche
| Corrente nominale interruttore principale | 160 A |
| Tensione nominale | 240 V |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.