Attacco a sovrapposizione meccanico a cuneo rapido LENTON nVent, semplice, perno incluso
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Attacco a sovrapposizione meccanico a cuneo rapido LENTON nVent, semplice, perno incluso
The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Short reinforcing bar overlap significantly reduces concrete removal in retrofit applications
- Eliminates the need to custom cut and fit rebar to precise measurements
- Quick installations result in accelerated job scheduling
- Simple to use with only minimal training required
- Splice offers quick visual inspection
- Each package contains couplers, wedge pins and a spare grommet
Specifiche
| Fine | Semplice |
| Imballaggio | Standard |
| Materiale | Acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.