Fissaggi e clip in plastica per cavi
Filtro applicato: 1
Sottocategorie
Prodotti | 9 risultati (12 items)

Staffa per cavo singolo con connettore maschio
Supporto per cavo singolo pronto all'uso per calcestruzzo, progettato per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.

Staffa per cavo doppia con spina
Staffa di supporto per cavo doppio pronto all'uso per fissaggio diretto su calcestruzzo, progettato per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.

Staffa per cavo doppia per pistola per unghie
Staffa di supporto per cavo doppio pronto all'uso per fissaggio diretto su calcestruzzo. Compatibile con le pistole sparachiodi a gas e a batteria più diffuse sul mercato per un'installazione più sicura.

Portacavi con spina
Supporto non continuo per cavo singolo, per calcestruzzo pronto all'uso, progettato per essere installato con la pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.

Doppio supporto per cavo con connettore maschio
Staffa di supporto per cavo doppio pronto all'uso per fissaggio diretto su calcestruzzo, progettato per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro.

Portacavi per pistola per unghie
Supporto singolo cavo per calcestruzzo pronto all'uso, non continuo, progettato per essere installato con chiodatrice a gas oa batteria. Due supporti possono essere agganciati insieme e fissati alla struttura con un solo chiodo.

Serracavo
Ferma cavo monoblocco, progettato per avvolgere il cavo da supportare ed essere inserito direttamente a mano, in un foro di 6 mm di diametro.

Base di montaggio sfalsata per serracavo
Distanziale di montaggio per fissacavo evitando che il cavo sia a diretto contatto con la struttura. Può essere installato in due direzioni diverse consentendo più quote di montaggio.

Fascetta serrafili con spina
fissacavo a fascetta per calcestruzzo, progettato per l'installazione con la semplice pressione di un dito in un foro di 6 mm di diametro. Ideale per supportare fasci di cavi.