Supporti per coperture nVent CADDY Pyramid
I supporti per coperture nVent CADDY Pyramid rappresentano una soluzione di montaggio in superficie per il supporto di applicazioni elettriche e meccaniche su un’ampia gamma di superfici di rivestimento di tetti. Offrono un'eccellente capacità di carico e riducono drasticamente il tempo di installazione sostituendo i metodi lenti, pesanti e che richiedono una notevole manodopera per il supporto di tubazioni, conduit, condotti, passerelle e attrezzature. A differenza dei blocchi di legno e di cemento, i supporti nVent CADDY Pyramid sono progettati specificamente per applicazioni su coperture, utilizzando materiali e finiture unici che proteggono la membrana del tetto e assicurano una protezione eccellente contro la corrosione.
Sottocategorie
Prodotti | 19 risultati (33 items)

Gruppo ponte a piramide ST nVent CADDY
Fornisce una piattaforma di montaggio ad altezza fissa da 142 mm dalla superficie del tetto con lunghezza utile dello strut compresa tra 610 mm e 1524 mm.

Pin del vassoio per cavi a piramide nVent senza utensili
Permette di fissare,senza utensili, canali portacavi perforati sulla base nVent CADDY Pyramid.

Kit prolunga telaio di supporto per apparecchiature a piramide nVent CADDY
Può essere aggiunto a qualsiasi kit di supporto per unità di condizionamento da 1 m o 2 m per estendere la dimensione del telaio con incrementi di 1 m, creando dimensioni e configurazioni personalizzate.

Barra trasversale di supporto per attrezzature per impieghi leggeri Caddy nVent
La barra trasversale di supporto per unità di trattamento aria leggere Pyramid fornisce ulteriore supporto e rigidità strutturale al telaio di supporto per unità di trattamento aria leggere Pyramid.

Base di supporto per apparecchiature a piramide nVent CADDY
La singola base per colonna con gamba ad altezza regolabile da 305 a 457 mm, offre la flessibilità necessaria per creare il proprio supporto dell'unità di condizionamento con profilo strut.

Supporto universale piramide nVent CADDY
Fornisce una piattaforma di montaggio ad altezza fissa da 102 mm dalla superficie del tetto con lunghezze pari a 140 mm, 254 mm o 406 mm con dadi prigionieri in acciaio inossidabile che si adattano alle applicazioni personalizzate.

Morsetto di supporto per apparecchiature a piramide CADDY nVent
Il morsetto fissa l'equipaggiamento meccanico per applicazioni pesanti quando si crea un telaio personalizzato con profili strut.