Kit de câblage, DFN61
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de câblage, DFN61
Le kit de câblage prêt à l'emploi peut être utilisé pour connecter un maximum de six ventilateurs et un thermostat ; il facilite l'approvisionnement et l'installation.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Kit de câblage permettant de brancher jusqu'à 6 ventilateurs (DFN) et 1 thermostat/hygrostat (ETR/ETF). Le thermostat ou l'hygrostat peut être connecté à la borne prévue sur le côté.
- Unité de livraison: 1 ensemble comprenant: |- 1 rail DIN de 15 cm |- 1 bloc de connexion L |- 1 bloc de connexion N |- 1 bloc de connexion PE |- 1 borne libre |- 1 câble d'alimentation avec prise Schuko/UTE, 2,5 m |- 6 câbles de connexion bleus de 81 cm |- 6 câbles de connexion noirs de 81 cm |- 6 câbles de mise à la masse vert/jaune de 81 cm |- 6 embases auto-adhésives |- 8 vis de montage.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.