Plaque de toit passe-câbles ventilée, CRB
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Plaque de toit passe-câbles ventilée, CRB
Jusqu'à quatre ventilateurs peuvent être montés sur cette plaque de toit, ce qui signifie que l'armoire peut être refroidie par étapes successives, en fonction du nombre de ventilateurs installés. Les ouvertures de câbles sont équipées de brosses qui permettent l'installation facile de câbles de diamètres différents.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
  
        
                                                                                                        Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Description: Pour l'entrée de câbles sur trois côtés, combinée avec une ventilation. les ouvertures passe-câbles sont pourvues de brosses. Prévue pour recevoir des plaques d'obturation DFC ou des ventilateurs DFN01 (4 maximum) à l'intérieur.
 - Matériau: Plaque en acier 1,5 mm.
 - Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée
 - Unité de livraison: 1 pièce avec brosses et accessoires de montage.
 - Instructions de montage: Ajouter des ventilateurs DFN ou des plaques d'obturation DFC.
 - Les découpures doivent être couvertes soit par des ventilateurs d'aération DFN, soit par des plaques de recouvrement DFC, en fonction de la climatisation nécessaire
 - Exigences de montage : Add DFN ventilation fans or DFC closing plates
 - The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time
 - It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly
 - For cable entry on three sides in combination with ventilation
 - Cable openings provided with brushes
 - To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans
 
Spécifications
| Épaisseur | 0.06in | 
| Épaisseur | 1.5mm | 
| Couleur | Gris clair | 
| Matériau | Acier doux | 
| Finition | Revêtement poudré | 
| Code couleur | RAL 7035 | 
        Obligatoires
      
      - Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.