Ventilateur, DFN
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Ventilateur, DFN
L'armoire peut être refroidie par étapes avec ce ventilateur à haut débit d'air, qui peut être monté à l'intérieur ou sur le dessus de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Existe en 2 versions: DFN01 pour un montage en dessous du toit, et DFN02 pour un montage au dessus du toit, le flux pointant toujours vers le haut. Contact supplémentaire prévu pour la connexion d'un thermostat.
- Volt: 220-240 VAC.
- Circulation d'air: 160 m³/h.
- puissance du ventilateur: 19 Watt.
- Unité de livraison: 1 jeu avec grille de protection et vis de montage.
- Note: Pour un branchement plus simple, utiliser le kit de câblage DFN61.
Spécifications
| Couleur | Gris noir |
| Matériau | Plastique |
| Finition | Mat doux |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.