Parafoudre pour tableau TDX modulaire, 100 kA
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Parafoudre pour tableau TDX modulaire, 100 kA
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- La technologie de discrimination transitoire garantit une durée de vie de service plus longue
- Conception modulaire permettant de remplacer facilement les modules de protection contre les surtensions
- Caractéristiques intégrant la technologie TD, une protection thermique et des coupe-circuit à fusible
- La conception de faible encombrement de l'enceinte NEMA®-4 permet un montage affleurant ou dans un espace limité
- Avertissement d'état par mode, LED de présence de tension, alarme audible et contacts sans tension permettant une surveillance à distance
- La capacité nominale de résistance à la surtension de 100 kA 8/20 μs fournit une protection qui convient aux armoires de distribution de secteur et prolonge la durée de vie des équipements
Spécifications
Brochure
Catalogue
Fiche de garantie
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Certifications
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TDX
English
EN 61643-11
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 No. 269.1/269.2
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.