Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Matériau
- Finition
- Hauteur
- Largeur
- Code couleur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Alimentation en fluide de refroidissement
Filtre appliqué: 1
Produits | 30 résultats (64 articles)

RackChiller In-Row 45
Refroidisseur air/liquide in-Row. Refroidit l'air chaud de l'allée chaude et le renvoie dans l'allée froide.

RackChiller In-Row 45| Porte arrière filtrée
Porte avec filtre poir RackChiller In-Row 45.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Porte avec filtre pour RackChiller In-Row 45

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à gauche
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 800W

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à droite
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

RDHX PRO| RackChiller Passif, Charnières à gauche
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

RDHX PRO| RackChiller Passif, Charnières à droite
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

RackChiller| Porte arrière, Active
Refroidit l’air chaud des équipements informatiques avant de le réintroduire dans la pièce, convient au flux d’air du serveur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2000H 600L
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2000H 800L
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2200H 600L
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2200H 800L
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2450H 600L
Refroidisseur RackChiller Rear Door, actif, échangeur thermique air-liquide, ventilateurs, 2450H 800L

RackChiller| Porte arrière, Passive
Refroidit l’air chaud des équipements informatiques avant de le réintroduire dans la pièce.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2000H 600W
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2000H 800W
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2200H 600W
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2200H 800W
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2450H 600W
Refroidisseur RackChiller Rear Door, échangeur thermique air/eau, passif, 2450H 800W

Varistar LHX+ 45 In-Rack
Refroidisseur à montage latéral pour les applications de refroidissement en rack. Il aspire l'air chaud du plenum arrière (chaud) du rack et l'envoie dans le plenum avant (froid).

Rackchiller| Ensemble de contrôle de l'eau pour porte arrière
Inserts de tuyauterie en acier inoxydable avec capteurs (pression, température et débit).
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de régulation d'eau pour Rear Door RackChiller , actif ou passif

Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door
Paire de tuyaux flexibles tressés en acier inoxydable pour relier le RackChiller au système de refroidissement de l'installation.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door, actif ou passif

Varistar LHX+ 45| Rackchiller in-Row| Purge de condensats
Kit de gestion de l’eau de condensat pour installations alimentées par le haut.