Rackchiller| Ensemble de contrôle de l'eau pour porte arrière


Rackchiller| Ensemble de contrôle de l'eau pour porte arrière
Les inserts de tuyau en acier inoxydable avec ID 1 sont livrés avec une paire de capteurs radiométriques de liquide de refroidissement. Les capteurs se raccordent directement au régulateur RackChiller Rear Door. Cela permet de surveiller les propriétés thermiques du liquide de refroidissement et les performances de refroidissement, ainsi que les autres fonctions de régulation de la température.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Unité de régulation de l’eau avec débit d’eau, sonde de température et capteur de pression
- Capteurs d’alimentation : pression et température du liquide de refroidissement
- Capteurs de retour : débit et température du liquide de refroidissement
- Permet au régulateur de moduler le débit en fonction de la température de retour ou du différentiel de température du liquide de refroidissement
- Conçu pour s’adapter parfaitement à la RackChiller Rear Door et aux accessoires
- Deux inserts de tuyau en acier inoxydable
Spécifications
Catalogue
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.