RackChiller| Porte arrière, Active
L’échangeur thermique du refroidisseur RackChiller Rear Door (RDC) est conçu pour répondre aux besoins en refroidissement de charges thermiques élevées dans des racks de serveur, de calcul et de stockage haute densité. L’échangeur thermique est fixé comme une porte arrière dotée d’un cadre supplémentaire, ce qui lui permet d’être monté à postériori sur des racks existants. La chaleur dissipée par les équipements du rack est récupérée par l’échangeur thermique air-liquide et transférée dans le circuit d’eau de l’installation, sans ajout de chaleur à la salle informatique. Les ventilateurs montés sur les portes assistent le flux d'air de l'équipement informatique pour compenser l'impédance du serpentin. Le module régulateur de débit d'eau intégré maintient une température d’alimentation d'air constante, ainsi que la vitesse du ventilateur pour conserver un différentiel de pression (configurable) entre le rack et la salle informatique. Le système complet est intégré esthétiquement dans une porte perforée, munie de capots de protection pour isoler l’arrivée de fluides et le circuit de refroidissement des équipements montés dans le rack.
Fonctions
- Solution active avec ventilateurs, débit d'air amélioré, compense la perte de charge au niveau de l'échangeur thermique
- Le cadre de montage permet la séparation des serpentins et de la gestion des condensats de l'équipement monté dans le rack.
- L’espace libre à l’arrière de la baie reste disponible à la distribution d’énergie et à la gestion du câblage
- Montage facilité sur baies nVent ; contacter nVent pour obtenir des informations sur l’intégration avec des baies tierces
- Sondes de température à l'entrée et sortie de l'air
- Système de régulation intégrée avec interface Modbus TCP et SNMP v2c
- Débit d’eau en option, Sondes de pression et de température incluses avec le kit de contrôle de l’eau pour une surveillance et une régulation de l’eau en fonction de la charge thermique réelle
- Écran d’affichage local en option
Spécifications
DXF 2D
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.