Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Accessoires et pièces de rechange air-liquide

Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Couleur
  • Largeur
      Appliquer
    • Compatible avec
    • Hauteur du rack
        Appliquer
      • Profondeur
          Appliquer
        • Matériau
        • Finition
        • Hauteur
            Appliquer
          • Code couleur
          • Tension d'alimentation
          • Alimentation redondante
          • Alimentation en fluide de refroidissement
          Filter0

          Produits | 24 résultats (34 articles)

          N00186 - Varistar LHX+45 RackChiller In-Row 45 Condensate Drain-24630-178.tif

          Varistar LHX+ 45| Rackchiller in-Row| Purge de condensats

          Kit de gestion de l’eau de condensat pour installations alimentées par le haut.
          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
          Condensate Management for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, Top Feed
          Condensate Management for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, Bottom Feed
          N00186-Flexible Hoses for LHX+RackChiller In-Row, BSP_BSP-24630-173.tif

          LHX+| Rackchiller In-Row| Flexibles, BSP / BSP

          Tuyaux flexibles pour LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.
          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
          Flexible Hoses for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, BSP-BSP, 4 m
          Flexible Hoses for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, BSP-BSP, 6 m
          N00186-Flexible Hoses for LHX+RackChiller In-Row, QD_BSP-24630-174.tif

          LHX+| Rackchiller In-Row| Flexibles, QD / BSP

          Tuyaux flexibles pour LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.
          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
          Flexible Hoses for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, QD-BSP, 6 m
          Flexible Hoses for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, QD-BSP, 4 m
          A10000273

          LHX+| Rackchiller In-Row| Kit de détection de fuite

          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
          Leak Detection for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45
          LHX+ Control Unit for LHX+ 5 KW and 10 KW, front view

          LHX+| Unité de contrôle

          Ajoute la fonctionnalité de contrôle du débit du liquide de refroidissement au LHX+.
          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
          Kit unité de régulateur pourLHX+ 5 kW et 10 kW
          Unité de régulation pourLHX+ 5 kW et 10 kW
          LHX+ Water Control Package Kit

          LHX+| Kit de contôle de l'eau

          Inserts de tuyauterie en acier inoxydable avec capteurs (pression, température et débit).
          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
          Kit de régulation de l'eauLHX+
          LHX+ Remote Access Control

          LHX+| Écran d'affichage pour unité de régulation

          Terminal composé d'un écran et de 6 touches pour l'accès local au contrôleur.
          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
          Écran d'affichageLHX+ pour unité de régulation
          Fan Tray for LHX+ 10 kW

          LHX+| Unité de ventilation

          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
          Unité de ventilation pourLHX+ 10 kW
          Unité de ventilation pourLHX+ 5 kW
          Heat Exchanger, in rack cooling, cooling distribution units

          LHX+| Échangeur thermique air/liquide

          Échangeur de chaleur air/liquide dans l'allée. Refroidit l'air chaud de l'allée chaude et le renvoie dans l'allée froide.
          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
          LHX+ In-Rack Cooler, Échangeur thermique air/liquide, 10 kW, 230 V, 2 ventilateurs, 6 U,P 550
          LHX+ In-Rack Cooler, Échangeur thermique air/liquide, 5 kW, 230 V, 1 Fans, 6 U,P 550
          N00186-Varistar CP Base Plinth 300W-24630-149.tif

          Varistar CP| Socle, Largeur 300 mm

          Socle pour refroidisseur Varistar LHX+ 45.
          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
          Varistar LHX+ 45 Base Plinth 100H
          N00186-Varistar CP Front Blanking 300W- 24630-187.tif

          Varistar CP| Bandeaux, Largeur 300 mm

          Kit d'obturation avant pour Varistar, largeur 300 mm.
          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
          Levelling Feet Blanking for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45
          N00186-Adapter fitting BSPP m_NPT m 24630-177.tif

          Raccord d'adaptation BSPP m / NPT m

          Tuyaux flexibles pour LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.
          Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
          Adapter BSP-NPT for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45