LHX+| Unité de contrôle


LHX+| Unité de contrôle
L’unité de commande complète le LHX+. Elle se connecte aux capteurs LHX+ et à la vanne de liquide de refroidissement motorisée 23130-607. Cela permet au refroidisseur de réguler le débit d’air du liquide de refroidissement en fonction d’un point de consigne de température d’air refroidi (alimentation). Une fonctionnalité de surveillance à distance avancée et diverses fonctions de configuration sont intégrées.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Régulation du débit de liquide de refroidissement en fonction du point de consigne de température de l’air réfrigéré (alimentation). Plus de fonctions de régulation avec un kit de contrôle de l’eau
- Indépendante, unité de commande19" compacte sans fils lâches dans la partie supérieure de la baie
- Connexions de capteurs « plug and play » clairement indiquées
Spécifications
Type de produit | Unité de régulation |
Matériau | Acier |
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.