LHX+| Kit de contôle de l'eau


LHX+| Kit de contôle de l'eau
Les inserts de tuyau en acier inoxydable avec ID 1 sont livrés avec une paire de capteurs radiométriques de liquide de refroidissement. Les capteurs se raccordent directement au régulateur RackChiller Rear Door. Cela permet de surveiller les propriétés thermiques du liquide de refroidissement et les performances de refroidissement, ainsi que les autres fonctions de régulation de la température.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Capteurs de retour : débit et température du liquide de refroidissement
- Permet au régulateur de moduler le débit en fonction de la température de retour
- Unité de régulation de l’eau avec débit d’eau, sonde de température
- Les deux inserts de tuyauterie sont en acier inoxydable et peuvent être boulonnés à la plaque de base pour garantir un niveau élevé de compatibilité électromagnétique et d’étanchéité
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.