Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH19871.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

GEM Ground Enhancement Material

Ground Enhancement Material (GEM) is a superior conductive material that solves your toughest grounding problems. It is the ideal material to use in areas of poor conductivity, such as rocky ground, mountain tops and sandy soil. GEM dramatically reduces earth resistance and impedance measurements. Furthermore, GEM may reduce the size of the grounding system where conventional methods are unsatisfactory. Once installed, GEM is maintenance-free, not requiring periodic charging or the presence of water to maintain its conductivity.

Third-party testing has been completed to verify that GEM conforms to IEC® 62561-7. This standard introduces a benchmark for electrical performance and corrosion of earth enhancement materials that has been absent from the industry to date.

nVent ERICO offers GEM Calculator software that provides resistivity values for common GEM applications and can help estimate the amount of GEM required for an installation. It operates in four languages - English, Spanish, French and German - and performs calculations in Imperial or Metric units. The GEM Calculator is available for download on our website at erico.com.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Détails

Fonctions

Spécifications

Poids unitaire 11.360 kg
Poids unitaire 25 lb
Données copiées
Longueur linéraire en pieds de couverture de conducteur avec chaque sac de GEM
Largeur de tranchée Épaisseur totale de GEM
10.2 cm 12.7 cm 15.2 cm
10 cm 1.0 m 0.8 m 0.7 m
15.2 cm 0.7 m 0.5 m 0.4 m
20.3 cm 0.5 m 0.4 m 0.3 m
25.4 cm 0.4 m' 0.3 m 0.3 m
30.5 cm 0.3 m 0.3 m 0.2 m
Suggestion de spécifications
Paramètre Valeurs recommandées Méthode d’essai
Conformité aux normes Entièrement conforme à   l’IEC 62561-7 EPA Méthode de  Lixiviation pour déterminer les caractéristiques  de toxicité (TCLP),  à la méthode 1311 de test EPA
Lixiviation Arsenic < 1,5 mg/l, Barium < 60 mg/l,  Cadmium < 0,15 mg/l, Chrome < 3,0 mg/l,  Plomb < 1,5 mg/l, Mercure < 0,06 mg/l,  Elenium < 1,0 mg/l Norme EC 62561-7 Norme EN 12457-2
Teneur en soufre < 2 % ISO 14869-1
Résistivité < 2 Ω-cm pour la poudre < 20 Ω-cm pour un matériau mélangé et durci Poudre comprimée  selon la norme ASTM G187-12 Mélangé et durci selon  ASTM D991-89
Résistance à la corrosion Pour les électrodes de terre cuivrées,  la résistance à la polarisation doit être > 8 Ω x m2 pour les milieux agressifs Pour les électrodes de terre galvanisées,  la résistance à la polarisation doit être > 7,6 Ω x m2 pour les milieux agressifs IEC 62561-7, sec. 5,5,  milieu agressif
Résistance à la flexion 300-450 psi [2 070-3 100 kPa] ASTM C293
Résistance à la compression 100-200 psi [690-1 390 kPa]  après un temps de durcissement 672 heures ASTM C109
Nbre de sacs de GEM estimés pour le remblayage des piquets de terre à une densité de 63,5 lb/ft ³ (1,017 kg/m³)
Diamètre de trou ft m ft m ft m ft m ft m ft m
Inches Centimètres 5 1.5 6 1.8 8 2.4 10 3 15 4.6 20 6.1
4 10.2 2 2 2 3 4 5
6 15.2 3 3 4 5 8 10
8 20.3 5 6 8 9 14 18
10 25.4 7 9 12 14 21 28
12 30.5 10 12 16 20 30 40
Images d'application Ressources
Vidéo
How to Install: nVent ERICO Ground Enhancement Material (GEM)

Play

nVent ERICO GEM vs. Competitive Ground Enhancement Materials

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us