nVent LENTON Interlok Position Grout-Fill Coupler
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent LENTON Interlok Position Grout-Fill Coupler
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Designed to splice the same diameter bars
- Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required
- Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes
- Over-sized cavity allows for greater field tolerance
- Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment
- Requires less grout than most competitive systems
Spécifications
| Matériau | Fonte |
| Finition | Brut |
| Emballage | Standard |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.