LENTON Interlok Bolted Form Mount


LENTON Interlok Bolted Form Mount
The nVent LENTON Interlok Bolted Form Mount is designed for use with nVent LENTON Interlok Grommet. These kits/bolts are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Bolted Form Mount is tightened, which expands the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.
Détails
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Durable and reusable
- Standard bolt uses standard sockets and wrenches
Spécifications
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.