Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Imprimer
HOFFMAN-WBNR-H89215-IP54-EN-0323-450x350

Nouvel indice de protection sur les portes partielles

Engagé dans une démarche d'amélioration continue, nVent a redessiné le support frontal et les profilés DIP (profilés intérieurs de profondeur) nVent HOFFMAN afin d'améliorer la sécurité de la fixation et de maintenir des performances élevées dans les environnements soumis à des vibrations.

Désormais, le vecteur de force à l'avant du support applique une pression uniforme sur l'armoire, grâce à une surface de contact glissante à l'arrière du support qui convertit le couple du boulon en une force horizontale précise. Le support arrière du profilé a également été adapté de manière à appliquer une pression de contact égale sur les broches de contact.

Comme précédemment, les profilés permettent de monter facilement et commodément une large gamme d'accessoires. Le profilé lui-même est facile à installer avec une seule vis ; aucun usinage n'est requis. Le degré de protection de l'armoire est maintenu.

Avantages pour le client :

  • Modèle conçu pour faciliter l'installation
  • Permet le montage d'un grand nombre d'accessoires
  • Aucun usinage requis ; degré de protection maintenu

Pour toute question, veuillez contacter votre représentant commercial nVent HOFFMAN local. Merci pour votre soutien continu !