Bras Pivotants Accessoires d'armoires CEI Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Hauteur 0.24in (3) 1.57in (2) 5in (1) 10.59in (1) 12.01in (1) 12.17in (1) 12.36in (1) 13.58in (1) 13.94in (1) 14.09in (1) 14.76in (1) 15.67in (1) 16.34in (1) 17.91in (1) 19.49in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 6mm (3) 40mm (2) 127mm (1) 269mm (1) 305mm (1) 309mm (1) 314mm (1) 345mm (1) 354mm (1) 358mm (1) 375mm (1) 398mm (1) 415mm (1) 455mm (1) 495mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 0.31in (2) 3.31in (1) 9.84in (1) 13.78in (1) 13.98in (1) 15.55in (1) 16.93in (1) 18.5in (1) 19.09in (3) 19.49in (1) 19.76in (1) 20.67in (3) 21.34in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 8mm (2) 84mm (1) 250mm (1) 350mm (1) 355mm (1) 395mm (1) 430mm (1) 470mm (1) 485mm (3) 495mm (1) 502mm (1) 525mm (3) 542mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 0.51in (2) 2.17in (6) 2.76in (2) 3.86in (1) 12.24in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 13mm (2) 55mm (6) 70mm (2) 98mm (1) 311mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Indice de protection IP65 (12) Famille de produits Interface homme-machine Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Bras PivotantsAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesPanneau OICP avec cadre d'extension de porte, OIDESDétailsPlaque avant, OIFPDétailsSupport de clavier, OIKSDétailsPoignée de maniement, OICHDétailsSupports de fixation à 120º, OIPCDétailsJeu d'écrous à ressort, OISNDétails