Panneaux avant pleins | Distribution électrique, MSMBP


Panneaux avant pleins | Distribution électrique, MSMBP
This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Description: Panneau avant plein pour assemblages modulaires. Doté d'un pli en haut et en bas offrant une plus grande rigidité.
- Matériau: Acier 1.25 mm.
- Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.
- Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: Pour être utilisé avec le système modulaire.
Spécifications
Couleur | Gris clair |
Matériau | Acier doux |
Finition | Revêtement poudré |
Code couleur | RAL 7035 |

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.