Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Armoires industrielles modulaires en acier doux

Armoires industrielles modulaires en acier doux

Les armoires en acier doux de haute qualité nVent HOFFMAN sont parfaitement adaptées à un grand nombre d'applications industrielles

  • Faciles à installer et à modifier, ces armoires en acier doux ont subi des tests de résistance et ont obtenu la certification NEMA ou CEI exigée selon votre application
  • Ces armoires modulaires offrent une grande facilité d'accès et de modification sans nuire à la qualité
  • Une large gamme d'avantages et d'accessoires avec de grandes capacités de personnalisation
  • Modification express possible en 28 couleurs personnalisées, avec des trous et des découpes simples
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
  • Hauteur
      Appliquer
    • Hauteur
        Appliquer
      • Largeur
          Appliquer
        • Largeur
            Appliquer
          • Profondeur
              Appliquer
            • Profondeur
                Appliquer
              • Indice de protection
              Filter1

              Filtre appliqué: 1

              Sous-catégories

              Cellule juxtaposable en tôle peinte simple porte, MCS

              Cellule juxtaposable en tôle peinte simple porte, MCS

              Armoire juxtaposable en acier peint version une porte, MCS-HP

              Armoire juxtaposable en acier peint version une porte, MCS-HP

              Armoire juxtaposable simple porte, MCSE

              Armoire juxtaposable simple porte, MCSE

              Baie 19" avec IP élevé tôle peinte, MCI

              Baie 19" avec IP élevé tôle peinte, MCI

              Modulaire à porte double, MCD

              Modulaire à porte double, MCD