Cadre pour plastrons, UFCP-I
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cadre pour plastrons, UFCP-I
Ce cadre en polyester peut être personnalisé avec des plaques de recouvrement simples ou à fentes, ce qui offre une solution flexible pour des composants modulaires et non modulaires.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Cadre à recouvrir de plastrons UICP. Pour armoires de 600 et 800 mm de large avec 2 colonnes. Écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire : 39 mm ; 49 mm à partir du modèle UCP750. Position de montage réversible pour augmenter l'écart entre l'UFCP et la porte de l'armoire de 30 mm.
- Matériau: Polyester.
- Finition: RAL 7035.
- Livraison: Cadre, supports, attaches un quart de tour et accessoires de montage.
- Livraison : Châssis, supporting brackets, one quarter turn fasteners and mounting accessories
- The frame can be customized with plain or slotted cover plates to meet customer specific requirements
- The frame provides a flexible solution to customers as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- Both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Plain or slotted cover plates UICP, are required to be mounted onto the polyester frame
- Single frame: UFCP4302, UFCP5402, UFCP6402, UFCP7502
- Double frame: UFCP8602, UFCP1082
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Polyester |
| Code couleur | RAL 7035 |
| Finition | Lisse |
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.