Plaques d'obturation, MMG


Plaques d'obturation, MMG
La plaque d'obturation/d'adaptation peut être montée sur la plaque d'interconnexion MM lorsque certains des emplacements sont inutilisés ou lorsque des connecteurs 16 broches sont utilisés.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour couvrir des découpes de connecteur non utilisées sur une plaque d'interconnexion MM ou pour adapter des connecteurs 16 broches afin de pouvoir utiliser les 2 types de connecteurs.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: Consulter le tableau pour obtenir les quantités. Avec accessoires de montage et joint.
Spécifications
Épaisseur | 2mm |
Épaisseur | 14ga |
Matériau | Acier doux |
Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.