Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Câble à piquet de terre ou autres conducteurs ronds, charge lourde
À l'origine, les connexions à usage industriel développées étaient utilisées sur des câbles de récupération. Les connexions à usage industriel utilisent une cavité de soudage de grande taille ménagée dans le moule et un matériau de soudure de dimension supérieure aux connexions de service équivalentes.
Le matériau de dimension supérieure fournit les BTU nécessaires pour faire fondre la couche d'oxyde industrielle du conducteur et obtenir une soudure résistante à certaines conditions de terrain parmi les plus extrêmes. Les connexions à usage industriel évitent de couper le conducteur à la longueur nécessaire pour effectuer certains types de connexions, et réduisent les exigences de nettoyage des câbles de récupération ou usagés pour une meilleure fiabilité dans des conditions difficiles.
Les connexions à usage industriel sont de plus en plus spécifiées pour le soudage de conducteurs acier revêtus de cuivre.
Fonctions
- Forme une connexion permanente à faible résistance
 - Fournit une liaison moléculaire
 - Les connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld ont les même capacités nominales de courant que le conducteur
 - Installation portable ne nécessitant aucune source de courant externe
 - Les installateurs peuvent être formés sans peine aux connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld
 - Les connexions peuvent être inspectées visuellement
 
Spécifications
| HD-XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| HD | Désignation industrielle | |
| XX | Gamme des moules | |
| X | Code de prix | |
| XX | Code de tige de mise à la terre | |
| XX | Code du conducteur | |
| L* | Creuset fendu | 
      La section de creuset est fendue sur les moules à ouverture horizontale pour un nettoyage plus facile
       | 
| M* | Moule uniquement | |
| W* | Plaques d’usure | 
      L’abrasion mécanique des moules est réduite aux points d’entrée des câbles
       | 
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications



- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.