Etrier pour câbles avec insert
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Etrier pour câbles avec insert
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vidéo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       Produits connexes
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Produits connexes
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Fonctions
- Idéal pour les passages de câbles secondaires
- Jusqu’à deux clips en plastique pour conduits peuvent être installés sur l’étrier permettant de supporter des câbles et des conduits avec un seul trou dans le béton
- La conception flexible du clip en acier ressort lui permet de garder sa forme et permet l’insertion des câbles après fixation du clip
- Les câbles sont installés et maintenus en rang donnant un look professionnel et organisé à l’installation
- Sa forme profilée lui permet d'être installé dans des espaces réduits
- Installation sans outil, par simple pression une fois le trou percé dans le béton
- Sans halogène
- Traité avec un agent anti-UV
Spécifications
Brochure
Catalogue
Prospectus
Étude de cas








- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.