Configurateur de bac à cartes avec assistant intelligent
nVent SCHROFF poursuit le développement de ses configurateurs en ligne. Les clients peuvent désormais configurer rapidement en ligne des bacs à cartes personnalisés, sans avoir à s'enregistrer ou à installer de logiciel. L'utilisation du configurateur est intuitive, de sorte que l'utilisateur peut créer un modèle 3D graphique de son bac à cartes à l'aide d'un assistant intelligent. Il obtient ensuite les données CAO 3D correspondantes et toutes les informations nécessaires. Le configurateur est un outil ingénieux pour tous les développeurs et concepteurs, auxquels il apporte un soutien actif dans la configuration des bacs à cartes.
L'assistant intelligent interroge l'utilisateur sur les exigences essentielles pour le bac à cartes à configurer et génère automatiquement un modèle de bac à cartes préliminaire. Ce modèle de base peut ensuite être complété et édité en tant que modèle graphique. En intégrant le contrôle de la cohérence en temps réel, les erreurs sont évitées et seules des pièces adaptées entre elles sont assemblées. Les clients n'ont pas à se préoccuper de la faisabilité des nombreuses combinaisons possibles offertes par la vaste gamme de bacs à cartes et peuvent rapidement définir un modèle qui correspond à leur application. Les questions posées par l'assistant concernent la taille des cartes à intégrer, la protection CEM, la disposition des cartes, le type de poignées à monter sur la face avant, le type de fixation du fond de panier, la protection arrière de la carte et les conditions ambiantes (température, charge statique, etc.) sur le site de l'application finale. Les utilisateurs trouvent toujours des options appropriées et bénéficient d'une aide par le biais des informations, astuces et explications générales. À la fin du questionnaire, le modèle de base résultant des sélections effectuées est transféré dans la zone glisser-déposer du configurateur par un simple clic.
L'utilisateur peut à présent faire des ajouts au modèle. À l'aide des différentes icônes présentes, l'utilisateur peut soit revenir sur la page de l'assistant et modifier sa sélection, soit glisser-déposer d'autres composants dans la zone de configuration, tels que des capots supérieurs et inférieurs, poignées, guide-cartes, etc. Toutes les étapes de la configuration sont représentées graphiquement sous forme de modèle 3D pouvant être visualisé de tous les côtés. Les composants individuels peuvent être affichés ou masqués. Le menu de fonctions permet à l'utilisateur de sélectionner d'autres options d'affichage ou de faire son choix parmi les accessoires de la bibliothèque. En outre, la nomenclature actuelle apparaît ici, répertoriant tous les composants individuels utilisés. Une fois la configuration terminée, les données 3D du modèle sont générées (plus de 30 formats CAO natifs) par un simple clic et transférées vers le système CAO de l'utilisateur. Il est également possible de créer une fiche technique PDF 3D avec un aperçu 3D du bac à cartes configuré, y compris la nomenclature.
Les configurateurs intelligents et intuitifs de nVent SCHROFF sont une composante essentielle de la stratégie « Digital Empowerment For Faster Results » de l'entreprise, qui se compose de plusieurs éléments tels que l'introduction de configurateurs 3D, la génération automatique de devis, le transfert direct des données du configurateur en production et l'assistance client par live chat. Cet ensemble de services harmonisés simplifie et accélère le parcours du client, depuis la sélection et la configuration d'un produit jusqu'à la livraison.