Varistar CP| Porte pleine, Verrouillage 1 point
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP| Porte pleine, Verrouillage 1 point
Porte en acier Varistar CP, IP 20 avec verrouillage un point.
Détails
Ressources
Fonctions
- Porte en acier avec verrouillage un point pour classe de protection IP 20
- Charnières 180°
- Charnières 180°
Spécifications
| Type de produit | Porte de baie |
| Indice de protection | IP20 |
| Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.