Varistar CP| Panneau arrière réduit, CEM, avec plaque de raccordemet en retrait
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP| Panneau arrière réduit, CEM, avec plaque de raccordemet en retrait
Des plaques de raccordement en retrait sont nécessaires pour que les connecteurs ne dépassent pas du plan de la baie
Détails
Ressources
Fonctions
- Gestion intelligente du câblage grâce à la plaque de connexion en retrait
- La plaque de connexion a une hauteur de 400 mm
- Pour plaque de raccordement avec retrait : Plaque en retrait de 40 mm
Spécifications
| Type de produit | Panneau baie/bâti |
| Indice de protection | IP55 |
| Matériau | Acier; Stainless Acier |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.