Varistar CP| Porte Double Vitrée, IP 20, Verrouillage 3 points
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP| Porte Double Vitrée, IP 20, Verrouillage 3 points
Détails
Ressources
Fonctions
- Poignée pivotante encastrable avec insert de serrure à clé (2 clés)
- Cadre, Acier, 1,5 mm
- Charnières 180°
- Verre de sécurité, 6 mm
- Peut être équipée a posteriori avec un demi-cylindre à profil DIN
- Indice de Protection IP 20
- Montage standard, serrure montée sur la droite
Spécifications
| Type de verrouillage | Verrouillage à 3 points |
| Type de produit | Porte de baie |
| Indice de protection | IP20 |
| Matériau | Acier |
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.