Varistar CP| Bâti Sismique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP| Bâti Sismique
Bâti soudé en acier, spécialement conçu pour protéger l’équipement dans des zones d’activité sismique et satisfaire les exigences zone Bellcore 4.
Détails
Ressources
Fonctions
- Acier, 1,5 mm, zingué, finition : poudré
- Résistance sismique selon zone Bellcore 4
- Bâti soudé anti-sismique avec supports de renfort, RAL 7021
- Charge dynamique admissible 250 kg pour IEC 61587‐2
Spécifications
| Charge dynamique | 250kg |
| Charge statique | 1600kg |
| Type de produit | Cadre baie/bâti |
| Matériau du bâti | Acier |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.