Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

ratiopacpro complete case Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

RatiopacPRO| Coffret de table, Avec blindage

Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO avec blindage CEM offre une protection électronique pour les montages électroniques individuels 19". Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret offre une conception élégante pour les applications de table.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
  • EN 62368-1
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Charge statique 25kg
Type de produit Coffret
Type Coffret pour composants 19"
Famille de produits RatiopacPRO
Blindage électromagnétique Oui
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.