RatiopacPRO| Coffret rackable 19", Blindage réalisable a posteriori
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        RatiopacPRO| Coffret rackable 19", Blindage réalisable a posteriori
Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO offre une protection aux sous-ensembles électroniques 19" et personnalisés. Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret fournit des équerres de rackage 19".
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Fonctions
- Coffrets pour intégration de composants modulaires 19" ou montage personnalisé, par ex. avec plaque de montage
 - Adapté aux poignées d’insertion/extraction conformément aux normes IEC 60297-3-102 et IEEE 1101.10 pour applications CompactPCI et VME64x
 - Blindage CEM réalisable à postériori
 - Version avec équerres de fixation 19"
 - Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm, et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)
 - Construction symétrique, face avant et arrière identiques
 - Aucune vis apparente ; pièces d’habillage amovibles sans outils
 - Conforme DIN EN 62368-1
 
Spécifications
| Largeur du rack | 84HP | 
| Type de produit | Coffret | 
| Type | Coffret pour composants électroniques personnalisés | 
| Blindage électromagnétique | Non (réalisable a posteriori) | 
| Famille de produits | RatiopacPRO | 
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.