Autres Accessoires
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Hauteur
- Fixation
- Matériau
- Largeur du rack
- Largeur
- Profondeur
- Finition avant
- Longueur
- Face d'appui
- Arêtes traitées
Filtre appliqué: 1
Produits | 18 résultats (36 articles)

Outil de montage pour joints en acier inoxydable CEM pour profilé horizontal
Outil de montage, pour joints CEM en acier inoxydable.

Kit pour plaque châssis de largeur partielle
Vis à tête cylindrique.

Etsirack| Kit d'adaptation 21"/ 19"
Les supports d'adaptation permettent d'assembler un bac à cartes 19" de large dans un Etsirack de 21" de large.

EuropacPRO| Kit de verrouillage pour capot
Fixation supplémentaire du capot supérieur durci pour protéger contre les chocs et les vibrations.

Face avant EuropacPRO pour support de module 19"
Face avant avec découpe selon la norme DIN 43880 (pour les modules de distribution de l’alimentation).

EuropacPRO|Support de fixation pour tiroir de ventilation 19"
Les équerres sont utilisées pour connecter les unités de ventilation à un bac à cartes.