Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

multipacpro 19 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

MultipacPRO| Châssis 19", Aluminium, Capots dessus/dessous perforés

Ce châssis 19" est de type de bac à cartes : il est adapté à une intégration horizontale des cartes ou à la fixation de composants non standard tels que des transformateurs ou d’autres accessoires lourds généralement montés sur une plaque de châssis. Cette version est dotée d’un capot supérieur et inférieur perforé pour une meilleure circulation de l’air et une meilleure dissipation thermique.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Matériau Aluminium
Finition Anodisé; Passivé
Famille de produits MultipacPRO
Blindage électromagnétique Non (réalisable a posteriori)
Type Avec perforations
Type de produit Bacs à cartes / Châssis
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.