Système MTCA.4 pour 12 modules AMC Double Full-Size
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Système MTCA.4 pour 12 modules AMC Double Full-Size
Le système est conçu pour des applications à haute performance et à haute disponibilité. Les modules de ventilateur échangeables à chaud avec EMMC en configuration pull assurent un refroidissement adéquat des emplacements avant et arrière. La vitesse du ventilateur est réglable via le MCH. L’espace d’installation séparé JSM empêche qu’un emplacement AMC soit occupé par un module JTAG. Le système peut accueillir jusqu’à quatre modules d’alimentation afin de garantir une alimentation électrique suffisante pour des applications exigeantes. La carte fond de panier comporte des lignes d’horloge et de déclenchement.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conformément à la spécification MTCA.4 R1.0
- Système 84 F pour 12 modules AdvancedMC Double Full-Size, 2 MCH Single-Full-Size, et 4/2 modules d’alimentation taille simple
- 6 emplacements de module de transition arrière pour RTM Double Full-Size
- 1 slot Single Full-Size pour un module de switch JTAG (JSM)
- Carte fond de panier avec topologie dual star
- La vitesse des ventilateurs pour la zone avant et arrière peut être réglée séparément via le MCH
- 2 cassettes de ventilation Hot-swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC), circulation de l'air de la partie avant basse à la partie arrière haute
- Filtre à air accessible par l’avant
Spécifications
Firmware
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.