Pied moulé
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Pied moulé
Les pieds-béquilles en aluminium moulé peuvent être fixés sous le coffret. Disponible avec ou sans fonction de béquille. Couleur RAL 9006 Blanc Aluminium.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le positionnement du coffret est sécurisé par des inserts en caoutchouc antidérapants
- Pour remplacer les pieds standard
- Charge admissible : 50 kg par pied, poids maximal du coffret 40 kg
- Des trous de fixation sont prévus sous le coffret
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Compatible avec | Coffrets |
| Famille de produits | RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Type de produit | Pied |
| Couleur | Argent |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.